(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
L-shaped clamp (strong type) shaft.
[Features]
·Country of manufacture: Taiwan.
[Applications]
·Strong tightening is possible by attaching the T-shaped handle.
Part Number |
---|
TCSF-27 |
TCSF-30 |
TCSF-40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Product Name | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203,403 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Shaft | 4989999326864 | 490-1355 | 200 | ||
198,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Heavy Type Shaft | 4989999326871 | 490-1363 | 500 | ||
285,120 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | Super heavy type shaft | 4989999326888 | 490-1371 | 800 |