(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Box Bit Ratchet Driver Set

Box Bit Ratchet Driver Set

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of TRDB-S

  • Tip standards
    Box
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    5.5 ~ 12
  • Overall Length(mm)
    108
  • Set Content
    Box Bit 5.5, 7, 8, 10, 12 mm
  • Mass(g)
    100/set
  • JAN Code
    4989999346657
  • Trusco Code
    487-9414
Part Number
TRDB-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

468,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Tip standards
    Box
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    8 / 10 / 5.5 / 7 / 12
  • Overall Length(mm)
    108
  • Set Content
    Box Bit 5.5, 7, 8, 10, 12 mm
  • Mass(g)
    100/set
  • JAN Code
    4989999346657
  • Trusco Code
    487-9414

Product Description

[Features]
· The ratchet mechanism enables fast turning in tight spaces.
· Ultra-short design that allows the turning of hexagon bolts in narrow locations.

Specifications of TRDB-S

  • Tip standards
    Box
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm)
    5.5 ~ 12
  • Overall Length(mm)
    108
  • Set Content
    Box Bit 5.5, 7, 8, 10, 12 mm
  • Mass(g)
    100/set
  • JAN Code
    4989999346657
  • Trusco Code
    487-9414
Part Number
TRDB-S
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

468,898 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1