(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Analog Thermometer

Analog Thermometer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,131,448VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Large analog thermometer.
[Features]
・ A large dial with a diameter of 25 cm uses universal design letters.
・ A thermometer that is easy to see even from a distance.
・ Functional and simple design.
[Application]
・ Ideal for indoor temperature control.

 
Part Number
TAO-250-U
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,131,448 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermometer Temperature Measuring Range(°C) -30~50 Temperature minimal display(°C) 2
Width(mm) 285 Depth(mm) 35 Height(mm) 285
JAN Code 4989999293838 Trusco Code 473-6796 Measurement items Temperature
Mass(g) 730

Please check the type/dimensions/specifications of the part TAO-250-U in the Analog Thermometer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TAO-250-U trong chuỗi Analog Thermometer.