(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Micro Grip

Micro Grip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      929,826VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The world's smallest portable clamp with powerful clamping force.
[Features]
·Clamping system based on the principle of leverage.
·Although it has a small body, it has a powerful clamping force that securely holds the workpiece.
·It has a total length of 92 mm, a maximum mouth opening of 12 mm, and a mass of 120 g.
·The material is made of forged steel.
[Applications]
·Ideal for work at automobile repair sites, etc.

Features

●The world's smallest [mobile clamp[.

Usage

●For automobile repair on site and others.

Specification

●Total Length(mm):92
●Max Opening(mm):12
●SPQ(piece):24

Warning

●Do not fix such as changing the shape of the work.
Part Number
MG2K-040
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

929,826 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall Length(mm) 92 Maximum Opening(mm) 12 (Square material) JAN Code 8430890090690
Trusco Code 486-5898 Mass(g) 120

Please check the type/dimensions/specifications of the part MG2K-040 in the Micro Grip series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MG2K-040 trong chuỗi Micro Grip.