(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Grip pliers (grooved tip specification)

Grip pliers (grooved tip specification)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Grip pliers (grooved tip specification)
  • Grip pliers (grooved tip specification)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      741,415VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
· It has a V-groove in the base to firmly hold even small-diameter pipes at three points.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

 
Part Number
122-07
122-10
122-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

741,415 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19030 (Square material)8430890015693486-4221370

821,288 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23543 (Square material)8430890016690486-4239590

1,384,200 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30075 (Square material)8430890017697486-4247810

Loading...Tải…

  1. 1