(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Grip pliers

Grip pliers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      560,131VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Epoxy resin coating makes it at least 10 times more resistant to corrosion than nickel plated parts.
· A multifunctional tool that can be used as pliers, clamp, pipe wrench, and more.
[Applications]
· For plate metal, welding work.

 
Part Number
121-05
121-07
121-10
121-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

560,131 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 13530 (Square material)8430890011695486-4182180

755,215 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 19042 (Square material)8430890012692486-4191370

794,096 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23563 (Square material)8430890013699486-4204600

1,154,153 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 30075 (Square material)8430890014696486-4212890

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications With Wire Cutter