(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Part Number |
---|
1581330061 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
87,146 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
[Features]
· A 60 mm wide, spare mini-paint roller for small sharp turns.
· To use the roller, attach it to the "Mini Roller Handle" (sold separately).
· It is useful in every work setting including in small areas such as touch up work in recessed corners, etc.
· High absorption and smooth discharge, and excellent workability.
· An all-purpose type roller able to paint surfaces ranging from flat to somewhat uneven.
· You can use it with both oil-based and water-based paints.
Part Number |
---|
1581330061 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Quantity |
---|---|---|---|---|---|
87,146 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 1 pc. |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.