- Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
[Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam.
Xem chi tiết.
[Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam.
See more.
Aluminum Strawberry Dolly, S Type
Specifications of S
-
- Product Type
- Transportation cart
-
- Uniform Load(kg)
- 50
-
- Main Body Material
- Aluminum
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Length(mm)
- 340
-
- Width(mm)
- 575
-
- Height(mm)
- 650
-
- Loading surface dimension (length)(mm)
- 720
-
- Loading surface dimension (width)(mm)
- 625
-
- Trusco Code
- 489-6017
-
- Tire Type
- 12-Inch models
-
- Material
- Aluminum, Alloy, Rubber, PE
-
- Main Body Specifications
- Assembly Type, 4 Casters
-
- Mass(g)
- 7000
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Amount Of Content |
|
13,739,466 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
1 unit |
Basic Specifications
-
- Product Type
- Transportation cart
-
- Uniform Load(kg)
- 50
-
- Main Body Material
- Aluminum
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Length(mm)
- 340
-
- Width(mm)
- 575
-
- Height(mm)
- 650
-
- Loading surface dimension (length)(mm)
- 720
-
- Loading surface dimension (width)(mm)
- 625
-
- Trusco Code
- 489-6017
-
- Tire Type
- 12-Inch models
-
- Material
- Aluminum, Alloy, Rubber, PE
-
- Main Body Specifications
- Assembly Type, 4 Casters
-
- Mass(g)
- 7000
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Product Description
Aluminium Strawberry Dolly, S Type.
It is a special 4 wheels cart for strawberry harvesting.
[Features]
• Rigid or Fixed Caster (Can not rotate 360° move only in one direction) 4 set
• Wheel diameter 12 inch
• Uniform loads: 50 kg
• Material used to produce
- Frame: aluminium (lightweight and rust-resistant)
- Caster: Rubber and Polyethylene (PE)
[Applications]
Suitable for strawberry harvesting.
Specifications of S
-
- Product Type
- Transportation cart
-
- Uniform Load(kg)
- 50
-
- Main Body Material
- Aluminum
-
- Main body: option
- Main Body
-
- Length(mm)
- 340
-
- Width(mm)
- 575
-
- Height(mm)
- 650
-
- Loading surface dimension (length)(mm)
- 720
-
- Loading surface dimension (width)(mm)
- 625
-
- Trusco Code
- 489-6017
-
- Tire Type
- 12-Inch models
-
- Material
- Aluminum, Alloy, Rubber, PE
-
- Main Body Specifications
- Assembly Type, 4 Casters
-
- Mass(g)
- 7000
-
- Amount Of Content
- 1 unit
Part Number |
Minimum Order Qty. |
Volume Discount |
Days to ShipSố ngày giao hàng |
Amount Of Content |
|
13,739,466 VND
|
1 Piece(s)
|
|
10 Day(s) or more
|
1 unit |
Loading...Tải…
- The specifications and dimensions of some parts may not be fully covered. For exact details, refer toCác thông số kỹ thuật và kích thước của mã sản phẩm có thể không được bao phủ đầy đủ. Để biết chi tiết chính xác, hãy tham khảomanufacturer catalogs.