(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL

Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL
  • Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL
  • Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      51,702,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Making cradle jigs easier to use. High-Precision Cradle Plate Set in DDR-T for Use with ROBODRILL

 
Part Number
YF235-738SPL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

51,702,520 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) 30 L(mm) 738 W(mm) 350
Specifications Flat Material S50C Weight(kg) Approximately 60
Accessory Main Body BRK Mounting Bolts (M12 × 35) x 8 Pieces, Positioning Pins x 2 Pieces, Eye Bolts (M8) x 4 Pieces

Please check the type/dimensions/specifications of the part YF235-738SPL in the Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YF235-738SPL trong chuỗi Cradle Long Plate for DDR-T for ROBODRILL.