(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Oil-can (Horizontal-type)

Oil-can (Horizontal-type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Details

(i)

Caution

thận trọng

  • Misumi does not provide the test report for the product. Customer prepares the test report when open CD.
  • Misumi không cung cấp giấy kiểm định cho sản phẩm. Khách hàng chuẩn bị giấy kiểm định nếu mở tở khai.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    84,589 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
TO-500B
TO-500GN
TO-500OR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

84,589 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Blue 275-6781 1 pc.

92,135 VND

1 Piece(s) Same day Green 275-6790 1 pc.

92,135 VND

1 Piece(s) Same day Orange 275-6803 1 pc.

Basic Specifications

  • Capacity(ml)
    200
  • Nozzle Length(mm)
    65
  • Mass(g)
    42
  • Heat Resistant Temperature(°C)
    0–80
  • Material
    Soft Polyethylene
  • Material: container
    Polyethylene (PE)
  • Material: cap
    Polyethylene (PE)
  • Material: nozzle
    Brass (with Nickel Plated Base)
  • Material: nut
    Brass (with Nickel Plated Base)
  • Amount Of Content
    1 pc.

Product Description

[Features]
· Suitable for industrial lubricating oil such as machine oil.
· The tip nozzle is thin, allowing it to be inserted easily even in a narrow place.

Part Number
TO-500B
TO-500GN
TO-500OR
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Color Trusco Code Amount Of Content

84,589 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) Blue 275-6781 1 pc.

92,135 VND

1 Piece(s) Same day Green 275-6790 1 pc.

92,135 VND

1 Piece(s) Same day Orange 275-6803 1 pc.

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications

Features

●The tip nozzle is narrow and can be injected easily even in narrow places.

Specification

●Capacity(ml):200
●Nozzle Length(mm):97
●SPQ(piece):10

Materials

●Main Body: Soft Polyethylene
●Cap/Bottle: Polyethylene(PE)
●Nozzle/Nut: Brass(nickel plate)