(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Assembly Item 825C

Assembly Item 825C
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,275,960VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Fine boring tool CoroBore™ for high-precision boringShim for 825

Part Number
825C-048A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,275,960 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Function Length(mm) 4.8 Weight(kg) 0.04

Please check the type/dimensions/specifications of the part 825C-048A in the Assembly Item 825C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 825C-048A trong chuỗi Assembly Item 825C.