(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Coromant Capto is a unique coupling with a unique polygonal shape
The quick change of the lathe greatly contributes to the improvement of the user's productivity.
Part Number |
---|
C5-DDUNR-17090-11 |
C5-DDUNR-27140-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length | Weight (kg) | Tip tightening torque (Nm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12,150,792 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 120 | 0.64 | 1.7 | ||
13,182,093 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 170 | 1.3 | 3.9 |
Loading...Tải…
Application | Internal Diameter / Inner diameter profiling | Lubrication Hole Y/N | Available | Connection Diameter(mm) | 50 |