(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Shank Tool Bit, Outer Diameter Turning Positive Inserts, CoroTurn, 107, STFCR/L-11

Shank Tool Bit, Outer Diameter Turning Positive Inserts, CoroTurn, 107, STFCR/L-11
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,339,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For internal and external turning of slender parts
Highly repeatable insert exchange improves productivity and achieves high quality

Part Number
STFCR1212F11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,339,521 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape T (Triangle) Application End Face Clamp Shape Screw Clamp
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Rake angle(°) 0
Blade Inclination Angle(°) 0 Lead Angle(°) -1 Cutting Angle(°) 91
Clearance angle(°) 7 Function Width(mm) 16 Function Height(mm) 12
Function Length(mm) 80 Dimension L3(mm) 13.8 Tip Size 11
Gauge Chip TCMT 11 02 04 Torque(Nm) 0.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part STFCR1212F11 in the Shank Tool Bit, Outer Diameter Turning Positive Inserts, CoroTurn, 107, STFCR/L-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần STFCR1212F11 trong chuỗi Shank Tool Bit, Outer Diameter Turning Positive Inserts, CoroTurn, 107, STFCR/L-11.