(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Diameter Turning - Tool Bit For Positive Inserts, CoroTurn TR Shank Tool Bit, TR-D13NCN-S

Outer Diameter Turning - Tool Bit For Positive Inserts, CoroTurn TR Shank Tool Bit, TR-D13NCN-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,339,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Excellent chip control and process stability for best part quality

Part Number
TR-D13NCN1616-K-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,339,521 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling / Post-Grinding Clamp Shape Screw Clamp
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Rake angle(°) 0
Blade Inclination Angle(°) 0 Specifications For small lathes Cutting Angle(°) 63
Clearance angle(°) 7 Function Width(mm) 8.3 Function Height(mm) 16
Function Length(mm) 125 Tip Size 13 Gauge Chip TR-DC1308
Torque(Nm) 3

Please check the type/dimensions/specifications of the part TR-D13NCN1616-K-S in the Outer Diameter Turning - Tool Bit For Positive Inserts, CoroTurn TR Shank Tool Bit, TR-D13NCN-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TR-D13NCN1616-K-S trong chuỗi Outer Diameter Turning - Tool Bit For Positive Inserts, CoroTurn TR Shank Tool Bit, TR-D13NCN-S.