(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Outer Diameter Turning, Shank Tool Bit, CoroTurn 107 Screw Clamp, SDJCR/L-S

Outer Diameter Turning, Shank Tool Bit, CoroTurn 107 Screw Clamp, SDJCR/L-S
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,339,521VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For internal and external turning of slender parts
Highly repeatable insert exchange improves productivity and achieves high quality

Part Number
SDJCL0808K07-S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,339,521 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw Clamp
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv Shank height(mm) 8
Shank width(mm) 8 Rake angle(°) 0 Blade Inclination Angle(°) 0
Lead Angle(°) -3 Specifications For small automatic lathes Cutting Angle(°) 93
Clearance angle(°) 7 Function Width(mm) 8 Function Height(mm) 8
Function Length(mm) 125 Dimension L3(mm) 12.7 Tip Size 07
Gauge Chip DCMT 07 02 04 Torque(Nm) 0.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDJCL0808K07-S in the Outer Diameter Turning, Shank Tool Bit, CoroTurn 107 Screw Clamp, SDJCR/L-S series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDJCL0808K07-S trong chuỗi Outer Diameter Turning, Shank Tool Bit, CoroTurn 107 Screw Clamp, SDJCR/L-S.