(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SVVBN

CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SVVBN
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,331,865VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For internal and external turning of slender parts
Highly repeatable insert exchange improves productivity and achieves high quality

Part Number
C5-SVVBN-00060-16
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,331,865 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / Post-Grinding Selfishly No-hand
Cutting Angle(°) 72.5 Function Width(mm) 0.6 Function Height(mm) 0
Function Length(mm) 60 Tip Size 16 iC 3/8
Connection Size(mm) C5 Maximum Ramping Angle(°) 70 Maximum Protrusion Quantity(mm) 60
Connection Diameter(mm) 50 Lead Angle(°) 17.5 Mass(Kg) 0.523

Please check the type/dimensions/specifications of the part C5-SVVBN-00060-16 in the CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SVVBN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C5-SVVBN-00060-16 trong chuỗi CoroTurn 107 Cutting Unit For Turning, C-SVVBN.