(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CoroCut MB Insert With Chipbreaker

CoroCut MB Insert With Chipbreaker
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      663,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MB-07T093A02-10L-1025
MB-07T093A02-10R-1025
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSelfishly

663,750 VND

10 Piece(s) 7 Day(s) or more Left-hand

663,750 VND

10 Piece(s) 27 Day(s) or more Right-hand

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Other Application Grooving / Parting Available corners 1
work material Steel / Stainless Steel / Non-ferrous metal / Heat-resistant alloy, titanium alloy Nose R 0.2 Material type GC1025
Nose R tolerance ± 0.02 Maximum Cutting(mm) 1.8 Minimum Machining Diameter(mm) 10
Function Width(mm) 5.60 Function Length(mm) 3.9 Function Length Tolerance(mm) ± 0.02
Lead Angle(°) -3 Core height(mm) +0.05/-0 Dimensions κr(°) 93