(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
T-Max P Negative Insert For Turning (Square Shaped 90°)

T-Max P Negative Insert For Turning (Square Shaped 90°)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,056,913VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SNGA120412S02035B-7525
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,056,913 VND

5 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter/Inner Diameter Available corners 4
work material Cast Iron / High Hardness Material Breaker Use Finish Rake angle Negative
Selfishly No-hand Nose R 1.2 Blade Effective Length(mm) 2.8
Material type 7525 Tip Type A Blade tip processing Negative land + Round honing
Tip relief angle(°) 0 Negative land width(mm) 0.2 Negative land angle(°) 35

Please check the type/dimensions/specifications of the part SNGA120412S02035B-7525 in the T-Max P Negative Insert For Turning (Square Shaped 90°) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SNGA120412S02035B-7525 trong chuỗi T-Max P Negative Insert For Turning (Square Shaped 90°).