(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TINY TOOL (MIR)

TINY TOOL (MIR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,972,757VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MIR 2 L8 A60
MIR 3 L15 A55
MIR 3 L15 A60
MIR 4 L15 A55
MIR 4 L15 A60
MIR 5 L15 A55
MIR 5 L15 A60
MIR 5 L22 A60
MIR 6 L15 A55
MIR 6 L15 A60
MIR 6 L22 A55
MIR 6 L22 A60
MIR 8 L22 A60-BXC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngD
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
F
(mm)
Pitch Range
(mm)
Pitch Range
(TPI)
Minimum Caliber
(mm)
a
(°)

1,972,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 339810.45~0.756~322.160

1,972,757 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 339151.40.5~148~243.255

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 339151.40.7~1.032~243.260

1,972,757 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 451151.80.5~148~244.155

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 451151.80.8~132~244.160

2,005,974 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 551152.30.5~1.2548~205.155

2,006,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 551152.31~1.2524~205.160

2,093,029 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 551152.31~1.2524~205.160

2,043,204 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 651152.60.5~1.548~166.055

2,043,277 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 651152.61.0~1.524~166.060

2,130,258 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 651222.60.5~1.548~166.055

2,043,204 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 651222.61~1.524~166.060

2,581,075 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 864223.61~224~138.060

Loading...Tải…

  1. 1