(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TINY TOOL (MGR)

TINY TOOL (MGR)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,894,295VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
MGR 3 B0.7 L10
MGR 4 B1.0 L10
MGR 4 B1.5 L10
MGR 5 B1.0 L15
MGR 5 B1.5 L15
MGR 5 B2.0 L15
MGR 6 B1.0 L15
MGR 6 B1.5 L15
MGR 6 B2.0 L15
MGR 7 B1.5 L15
MGR 7 B1.5 L22
MGR 8 B1.0 L22
MGR 8 B1.5 L22
MGR 8 B2.0 L22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
D
(mm)
L1
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
H
(mm)

1,894,295 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 393100.71.30.6

1,944,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5141011.71

1,944,192 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 514101.51.71

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5151512.31.2

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 515151.52.31.2

1,972,830 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5151522.31.2

2,006,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5161512.81.4

2,006,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 516151.52.81.4

2,006,050 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5161522.81.4

2,237,931 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 627151.53.32.5

2,237,931 VND

1 Piece(s) 23 Day(s) 627221.53.32.5

2,295,780 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6482213.81.7

2,295,852 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 648221.53.81.7

2,295,854 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 6482223.82.6

Loading...Tải…

  1. 1