(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Counter Sink 60° (051209)

Counter Sink 60° (051209)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      670,560VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
30111078
30111090
30111096
30111100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngd1 d2 h9 d3 l1

670,560 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1062.550

831,965 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 15103.260

1,139,592 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 20.5103.563

1,657,222 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 25103.867

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel Coating Y/N Available Coating Type TiN
z 3