(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

HSS Spiral Tap - Meter Screw (T330 Series)

HSS Spiral Tap - Meter Screw (T330 Series)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
T3300400
T3300402
T3300500
T3300502
T3300600
T3300601
T3300602
T3300700
T3300701
T3300702
T3300800
T3300801
T3300802
T3300803
T3300900
T3300901
T3300902
T3301000
T3301001
T3301002
T3301003
T3301004
T3301100
T3301101
T3301102
T3301103
T3301200
T3301201
T3301202
T3301203
T3301204
T3301205
T3301301
T3301303
T3301400
T3301401
T3301402
T3301403
T3301501
T3301503
T3301601
T3301603
T3301701
T3301703
T3301800
T3301801
T3301802
T3301804
T3301904
T3302000
T3302001
T3302003
T3302004
T3302005
T3302200
T3302201
T3302202
T3302204
T3302400
T3302401
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

217,186 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M40.752

-

10 Piece(s) 18 Day(s) M40.552

221,192 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M50.860

280,757 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M50.560

228,640 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M6162

-

10 Piece(s) 18 Day(s) M60.7562

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M60.562

280,757 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M7165

288,206 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M70.7565

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M70.565

288,206 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M81.2570

306,533 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M8170

384,995 VND

10 Piece(s) 18 Day(s) M80.7570

384,995 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M80.570

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M91.2572

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M9172

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M90.7572

353,938 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M101.575

370,102 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M101.2575

452,005 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M10175

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M100.7575

-

10 Piece(s) 4 Day(s) M100.575

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M111.580

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M111.2580

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M11180

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M110.7580

773,454 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.7582

773,454 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.582

773,454 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.2582

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M12182

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M120.7582

907,478 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M120.582

885,139 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M131.585

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M13185

907,478 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M14288

907,478 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M141.588

1,019,156 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M141.2588

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M14188

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M151.590

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M15190

1,074,714 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M161.595

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M16195

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M171.5100

1,644,579 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M17195

1,391,436 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M182.5100

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M182100

1,391,436 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M181.5100

-

1 Piece(s) 4 Day(s) M18195

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M191100

1,704,146 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M202.5105

1,704,146 VND

1 Piece(s) 18 Day(s) M202105

1,704,146 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M201.5105

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M201.25100

1,968,173 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20195

2,064,966 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M222.5115

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M222115

2,064,966 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M221.5115

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M22195

2,586,151 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M243120

-

1 Piece(s) 18 Day(s) M242.5115

Loading...Tải…

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Spiral Tap
Coating Y/N Available Coating Type Homo