(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Helicoil Hand Tap

Helicoil Hand Tap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      551,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
PIK-3007-0001
PIK-3007-0002
PIK-3007-0003
PIK-3007-0004
PIK-3007-0005
PIK-3007-0006
PIK-3007-0008
PIK-3007-0009
PIK-3007-0010
PIK-3007-0011
PIK-3007-0012
PIK-3007-0013
PIK-3007-0014
PIK-3007-0016
PIK-3007-0017
PIK-3007-0018
PIK-3007-0019
PIK-3007-0020
PIK-3007-0021
PIK-3007-0022
PIK-3007-0023
PIK-3007-0024
PIK-3007-0025
PIK-3007-0026
PIK-3007-0028
PIK-3007-0029
PIK-3007-0030
PIK-3007-0031
PIK-3007-0032
PIK-3007-0033
PIK-3007-0034
PIK-3007-0035
PIK-3007-0036
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew Types Screw size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Screw length (L1)
(mm)
Rating (H) Shank (dφ)
(mm)
Angle
(°)

1,644,007 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM20.0213038JIS lb16-

1,874,248 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM22.01.513038JIS lb18-

1,874,248 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM22.0213045JIS lb18-

2,277,449 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM24.01.513045JIS lb18-

2,277,449 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM24.0213545JIS lb20-

1,448,707 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) Uni-fi1/2-20-9530JIS lb11.260°

692,129 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM2.50.454811JIS lb3.2-

722,485 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM2.60.455013JIS lb3.6-

551,236 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM3.00.55313JIS lb4-

578,156 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM4.00.75816JIS lb5-

585,598 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) MeterM5.00.86619JIS lb6.3-

585,598 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM6.017222JIS lb8-

707,593 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM8.01.258024JIS lb10-

867,385 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM12.01.759530JIS lb11.2-

1,308,962 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM14.0210232JIS lb12.5-

1,453,864 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) MeterM16.0211237JIS lb14-

1,511,136 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM18.02.511837JIS lb16-

1,667,490 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM20.02.513045JIS lb18-

1,899,450 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM22.02.513545JIS lb18-

2,314,679 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM24.034845JIS lb20-

5,171,463 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM30.03.5162----

834,167 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM 2.20.454811JIS lb3.2-

792,354 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM 7.018522JIS lb9-

759,136 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM 8.019524JIS lb10-

889,720 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM10.01.2510225JIS lb8-

978,496 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM12.01.2510230JIS lb11.2-

1,074,141 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM12.01.511230JIS lb11.2-

1,136,569 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM14.01.2511232JIS lb12.5-

1,335,880 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM14.01.511232JIS lb12.5-

1,257,986 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM16.01.511237JIS lb14-

1,667,490 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM18.01.511837JIS lb14-

1,403,461 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM18.0211837JIS lb14-

1,705,866 VND

1 Piece(s) 83 Day(s) MeterM20.01.513038JIS lb16-

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type High Speed Steel Tap Type Hand Tap