(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SFT-TPT (PT) Spiral Tap (13750K)

SFT-TPT (PT) Spiral Tap (13750K)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,051,879VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
13750K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Number of Furrows Reference diameter position (Lp)
(mm)
Screw Length (Lc)
(mm)
Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)

1,051,879 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/8285531319896

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Piping Taper Chamfer threads (Lcf) 2.5P Tool Material Type High Speed Steel
work material Medium Carbon Steel (C Content 0.25% - 0.45%) / Alloy Steel (SCM) / Magnesium alloy castings (MC) Tap Type Piping tab Coating Y/N None
Rating (H) JIS II

Please check the type/dimensions/specifications of the part 13750K in the SFT-TPT (PT) Spiral Tap series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 13750K trong chuỗi SFT-TPT (PT) Spiral Tap.

Products like this...

Part Number
13751K
13752K
13753K
13755K
13757K
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Number of Furrows Reference diameter position (Lp)
(mm)
Screw Length (Lc)
(mm)
Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)

1,328,511 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/419624212811--

1,985,929 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT3/8196542128141411

2,985,919 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT1/2148042535181714

4,732,253 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) PT3/4148542535232017

6,791,915 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) PT1119543245262421