(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
MG 0606C8 W08 |
MG 08078D10 W10 |
MG 10098D20 W12 |
MG 1616E30 W14 |
MG 1616E40 W17 |
MG 1616E45 W19 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
5,678,348 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 58 | ||
7,541,712 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 64 | ||
8,568,020 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 73 | ||
15,642,816 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 101 | ||
15,642,816 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 101 | ||
15,642,816 VND | 1 Piece(s) | 23 Day(s) | 101 |
Part Number |