(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Mirror Bore C Body, BNMU Shape (Part Number)

Mirror Bore C Body, BNMU Shape
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,041,646VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· An under-neck type with shank diameter 1 to 2 mm less than blade diameter.
· The neck length can be adjusted to enable initial cost reductions.
· Suppresses chattering and enables high-precision/high-speed machining and stable deep engraving
· Uses carbide as the shank material, for tool rigidity comparable to that of solid ball end mills.
· Twice or more the tool service life of steel shank types.
· Also supports shrink-fit holders

 
Part Number
BNMU-160220-S15C
BNMU-200270-S18C
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngblade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Dimension R
(mm)
Supported tips Dimension φD1
(mm)
Dimensions ℓ2 Applicable Part Clamp Screw Applicable Part Wrench

19,041,646 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 16220158BNM-160…/RNM-160…15-FSW-4013A-15

28,705,150 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 202701810BNM-200…/RNM-200…1940FSW-5016A-20W

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Machining Application Groove work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron Mounting Method With handle
Type Under Neck Shank Machining Application Details Curved-surface machining / pocket machining Dimensions ℓ1(mm) -
Dimensions θn° -