(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
8-Cutting-Edge Insert For CoroMill 331

8-Cutting-Edge Insert For CoroMill 331
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      680,640VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
N331.1D-136520E-PM-1020
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

680,640 VND

10 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape (initial letter of model number) S (Square) Clearance angle N(0°) work material Steel / Cast Iron
Available corners 4 Corner R(mm) 2 Detailed Material GC1020
Wiper Length BS(mm) 1.2 Tip Size 13 Machining State Medium

Please check the type/dimensions/specifications of the part N331.1D-136520E-PM-1020 in the 8-Cutting-Edge Insert For CoroMill 331 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần N331.1D-136520E-PM-1020 trong chuỗi 8-Cutting-Edge Insert For CoroMill 331.