(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20)

Carbide Solid Cutter with Chamfer for O-Ring Groove CC-OEC2 (Z20)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,763,835VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ It realized simultaneous processing of dovetail groove and round chamfering.
・ Excellent abrasion resistance due to the use of C coating.
・ 2 flutes for aluminum.

Part Number
CC-OEC2A-1
CC-OEC2A-2
CC-OEC2A-3
CC-OEC2A-4
CC-OEC2A-5
CC-OEC2A-6
CC-OEC2A-7
CC-OEC2A-8
CC-OEC2G-1
CC-OEC2G-2
CC-OEC2P-1
CC-OEC2P-2
CC-OEC2P-3
CC-OEC2P-4
CC-OEC2P-5
CC-OEC2P-6
CC-OEC2P-7
CC-OEC2P-8
CC-OEC2V-1
CC-OEC2V-2
CC-OEC2V-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMajor Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle Diameter
(mm)
Corner R Nominal Size Extended Intersection Point
(mm)
Chamfering R Root Diameter
(mm)
Applicable O-ring Standard Applicable O-ring Diameter
(mm)
Applicable O-ring Tolerance
(mm)

4,044,161 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.411.35030.2A-12.630.131.61For Pressurization AS568A 004–0501.78±0.07

3,763,835 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 3.732.015030.2A-23.950.252.43For Pressurization AS568A 102–1782.62±0.07

4,404,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.012.796060.4A-35.440.253.22For Pressurization AS568A 201–2843.53±0.10

6,086,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7.894.346080.4A-48.310.384.86For Pressurization AS568A 309–3955.33±0.12

7,388,590 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10.225.7780120.8A-511.080.386.35For Pressurization AS568A 425–4756.98±0.15

4,404,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.872.516060.4A-65.310.253.34Vacuum AS568A 201–2843.53±0.10

6,086,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7.673.916080.4A-78.10.385.03Vacuum AS568A 309–3955.33±0.12

7,348,459 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 9.95.2180120.8A-810.760.386.53Vacuum AS568A 425–4756.98±0.15

4,404,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.312.46060.4G-14.740.22.82For Pressurization JIS B2401 G25–G1453.1±0.10

6,166,962 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.54.760100.4G-28.940.45.18For Pressurization JIS B2401 G150–G3005.7±0.13

4,044,161 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 2.581.45030.2P-12.80.151.71For Pressurization JIS B2401 P3–P101.9±0.08

3,763,835 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3.391.85030.2P-23.60.22.22For Pressurization JIS B2401 P10A–P222.4±0.09

4,404,551 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) or more 5.012.86060.4P-35.440.23.17For Pressurization JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

6,166,962 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.54.760100.4P-48.940.45.18For Pressurization JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

7,809,177 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.47780120.8P-513.330.57.64For Pressurization JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

4,404,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 4.842.56060.4P-65.280.23.27Vacuum JIS B2401 P22A–P503.5±0.10

6,166,962 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.264.260100.4P-78.690.45.38Vacuum JIS B2401 P48A–P1505.7±0.13

7,628,981 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12.16.380120.8P-812.960.57.89Vacuum JIS B2401 P150A–P4008.4±0.15

4,404,551 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 5.62.96060.4V-16.030.33.77Vacuum JIS B2401 V15–V1754±0.10

6,166,962 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 8.744.460100.4V-29.170.45.68Vacuum JIS B2401 V225–V4306±0.15

8,950,740 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 14.67.680120.8V-315.470.59.24Vacuum JIS B2401 V480–V105510±0.30

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Flutes 2