(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Fine Pitch Roughing End Mill

Fine Pitch Roughing End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      898,883VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E2753080
E2753100
E2753120
E2753160
EQ753 060
EQ753 080
EQ753 100
EQ753 110
EQ753 120
EQ753 140
EQ753 150
EQ753 160
EQ753 180
EQ753 220
EQ753 250
EQ753 300
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Coating Total Length (L3)
(mm)
Total Length (L)
(mm)
Length of the blade (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

898,883 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 819310Non-court69---

1,004,269 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1022410Non-court72---

1,170,358 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1226412Non-court83---

1,393,725 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1632416Non-court92---

1,091,813 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 61336TiAlN5757136

1,103,269 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 819310TiAlN69691910

1,240,722 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 1022410TiAlN72722210

1,422,362 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1122412TiAlN79---

1,422,362 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1226412TiAlN83832612

1,704,636 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1426412TiAlN83832612

1,714,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1526412TiAlN83---

1,714,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1632416TiAlN92923216

1,985,273 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 1832416TiAlN92923216

2,779,735 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2238520TiAlN104---

3,325,467 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2545525TiAlN1211214525

4,812,934 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3045625TiAlN121---

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Blade shape type Lapping Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)