(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2&4-Flute X-POWER S Long End Mill

2&4-Flute X-POWER S Long End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      768,983VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SEM81601008
SEM81602012
SEM81602016
SEM81603015
SEM81603020
SEM81603025
SEM81604025
SEM81605025
SEM81605030
SEM81606025
SEM81606030
SEM81606035
SEM81606040
SEM81606045
SEM81608030
SEM81608040
SEM81610035
SEM81610040
SEM81610045
SEM81610050
SEM81610055
SEM81612045
SEM81612055
SEM81616050
SEM81702016
SEM81703015
SEM81703020
SEM81703025
SEM81704020
SEM81704025
SEM81704030
SEM81705025
SEM81705030
SEM81705040
SEM81706025
SEM81706040
SEM81708030
SEM81708035
SEM81710035
SEM81710045
SEM81712040
SEM81712045
SEM81712055
SEM81712060
SEM81714050
SEM81716050
SEM81720060
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

1,219,238 VND

1 Piece(s) Same day 182660

1,157,841 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2122660

934,894 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2162660

1,157,841 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3152660

1,221,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3202665

768,983 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3252670

1,254,059 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4252670

1,254,059 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5252670

1,391,919 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 5302680

1,254,059 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6252670

1,318,207 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6302680

1,478,627 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 63526100

1,606,922 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 64026120

1,201,056 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 64526150

1,382,353 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8302880

1,574,846 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 84028100

1,638,994 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 103521090

1,767,344 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1040210100

1,895,632 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1045210110

2,023,982 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1050210120

2,665,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1055210150

2,088,130 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1245212100

2,248,553 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1255212110

4,365,827 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1650216110

972,296 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2164660

1,166,770 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3154660

1,299,704 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3204665

852,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3254670

1,230,629 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4204660

1,262,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4254670

1,196,670 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 4304680

1,262,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5254670

1,437,846 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5304680

1,271,433 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 54046100

1,262,989 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6254670

1,647,924 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 64046120

1,423,411 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8304680

1,519,630 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 8354690

1,680,052 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 103541090

1,936,696 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1045410110

1,968,765 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 124041290

2,161,206 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1245412100

2,321,625 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1255412110

2,592,130 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 1260412120

4,536,592 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1450416150

4,535,123 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1650416110

6,299,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2060420120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / High Hardness Steel to HRC55 / Stainless steel / Cast Iron Type Long Neck Square Coating X coating
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.030
Material Ultrafine Particles (MGHM)