(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
TOOL MAKERS VISE

TOOL MAKERS VISE
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,907,814VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
VDV20
VDV25
VDV30
VDV35
VDV40
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSwidth length jaw height jaw opening Weight

5,907,814 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -4815525602.5

6,257,772 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 106417630753.9

7,367,501 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -7418130755.7

22,496,271 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -88250381259.2

11,857,072 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) -982503812510.1

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SK2