(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

H.S.S Center Ring End Mill 90° & 2-Flute-SKH59

H.S.S Center Ring End Mill 90° & 2-Flute-SKH59
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      416,341VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CE01H9-030
CE01H9-050
CE01H9-060
CE01H9-080
CE01H9-100
CE01H9-120
CE01H9-140
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTool Diameter (D)
(mm)
Shank diameter (d) Full Length (L) Cutting width (ℓ)

669,897 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 34506

740,346 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 566010

761,537 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 666512

416,341 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 888016

620,309 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10109018

653,482 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 121210020

948,565 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 141411523

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Tool Material Type Cobalt High Speed Coating Y/N None Coating Type Non-court
Allowable Tolerance D h8 Allowable Tolerance L ±1 Tolerance (Tolerance) Angle ±1˚
Number of blades 2 Point Angle(˚) 90 Twist angle(˚) 30