(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM06H9) (Part Number)

H.S.S 4-Flute End Mill for Roughing (EM06H9)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      804,489VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
EM06H9-060
EM06H9-080
EM06H9-100
EM06H9-160
EM06H9-200
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

804,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 615660

804,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 820865

804,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 10251075

1,524,228 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 16401695

804,489 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 204520110

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Blade shape type Lapping Number of flutes(sheet) 4 Tool Material Type Cobalt High Speed