(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Accessories (3-Way Points)

Accessories (3-Way Points)

You can add up to 6 items to the comparison list.

This product is temporary NOT available. Please ask MISUMI to check the next available ship date.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Specifications of G098

  • Product Type
    Related parts
  • Feature
    3-Way Point, Regular Hose
  • Inner Diameter(mm)
    12~15
  • Heat-resistant temperature
    60º
  • Raw Material Resin
    ABS Resin, Polyacetal
  • Metal material
    stainless steel
  • Rubber material
    EPDM
  • Size(mm)
    152 x 45 x 188 (package size)
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
G098
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,079,522 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Basic Specifications

  • Product Type
    Related parts
  • Feature
    3-Way Point, Regular Hose
  • Inner Diameter(mm)
    12~15
  • Heat-resistant temperature
    60º
  • Raw Material Resin
    ABS Resin, Polyacetal
  • Metal material
    stainless steel
  • Rubber material
    EPDM
  • Size(mm)
    152 x 45 x 188 (package size)

Specifications of G098

  • Product Type
    Related parts
  • Feature
    3-Way Point, Regular Hose
  • Inner Diameter(mm)
    12~15
  • Heat-resistant temperature
    60º
  • Raw Material Resin
    ABS Resin, Polyacetal
  • Metal material
    stainless steel
  • Rubber material
    EPDM
  • Size(mm)
    152 x 45 x 188 (package size)
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Part Number
G098
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,079,522 VND

1 Piece(s) 4 Day(s)
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

Loading...Tải…

Accessories (3-Way Points)

Accessories (3-Way Points)

You can add up to 6 items to the comparison list.

This product is temporary NOT available. Please ask MISUMI to check the next available ship date.

  • Order Qty :
  • Price :
    ---
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Close

Comparison list