(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
액체와 공기가 함께 분사되는 스프레이형 마그네틱 베이스
Part Number |
---|
MC1601 |
MC1700 |
MC3000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Depth (mm) | Height (mm) | 압력 (Bar) | 최대작업온도 | 유량 | 사이펀호스 (M) | 스프레드길이 (mm) | 공기호스 (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,583,244 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | - | 2~3.4 | 170˚ | 940 | - | - | - | ||
4,867,711 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 40 | 35 | - | - | - | 1 | 264 | 1 | ||
6,345,823 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | - | - | - | - | - | - | - |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
With / Without Handle | Not Included | Product Model | Magnet base |