(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Oil Absorbent Pillow Type (OTP018 5 kg)【20 Pieces Per Package】

Oil Absorbent Pillow Type (OTP018 5 kg)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of T2O-T-LIFE7

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Product Type 2
    Main Body
  • Standard(㎝)
    25×35
  • Weight(kg)
    5
  • Standard
    Pillow Type
Part Number
T2O-T-LIFE7
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,759,599 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

4 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Product Type 2
    Main Body
  • Standard(㎝)
    25×35
  • Weight(kg)
    5
  • Standard
    Pillow Type

Specifications of T2O-T-LIFE7

  • Product Type 1
    Dry Wiper
  • Product Type 2
    Main Body
  • Standard(㎝)
    25×35
  • Weight(kg)
    5
  • Standard
    Pillow Type
Part Number
T2O-T-LIFE7
Part Number Price Minimum Order Qty. Number of pc(s). included in pkg. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,759,599 VND

1 Pack(s)

20 Pieces Per Package

4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1