(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
CO₂ Gas Diffuser

CO₂ Gas Diffuser
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      42,210VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
350A11MM-1
350A12MM-1
500A10MM-D
500A12MM-D
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard
(Ø)
Standard
(A)
Length
(mm)

42,210 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 11350-

47,582 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 1235070

60,245 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1050081

63,315 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 1250085

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch