(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Argon Collet Chuck (Part Number)

Argon Collet Chuck
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      39,139VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
CRJ-T-TOOL97
CRJ-T-TOOL98
CRJ-T-TOOL99
CRJ-T-TOOL101
CRJ-T-TOOL102
CRJ-T-TOOL103
CRJ-T-TOOL104
CRJ-T-TOOL105
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngStandard Standard
(mm)

108,630 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A1.6×25

62,146 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A2.4×25

63,980 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 350A1.6×50

348,203 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 350A3.2×50

62,146 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 125A2.0×25

348,203 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 350A2.0×50

39,139 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 500A2.4×59

39,139 VND

10 Piece(s) Available 4 Day(s) 500A3.2×59

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Gas Torch