(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Electrician's Knife (MEK-60)

Electrician's Knife (MEK-60)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of MEK-60

  • Product Type
    Electrician's Knife
  • Main body, Spare Blade
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    195
  • Blade length(mm)
    60
  • Material of the blade
    High quality carbon steel
  • Weight(g)
    115
Part Number
MEK-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

418,643 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Basic Specifications

  • Product Type
    Electrician's Knife
  • Main body, Spare Blade
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    195
  • Blade length(mm)
    60
  • Material of the blade
    High quality carbon steel
  • Weight(g)
    115

Specifications of MEK-60

  • Product Type
    Electrician's Knife
  • Main body, Spare Blade
    Main Body
  • Overall Length(mm)
    195
  • Blade length(mm)
    60
  • Material of the blade
    High quality carbon steel
  • Weight(g)
    115
Part Number
MEK-60
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

418,643 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1