(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
J0310012 |
J0312012 |
J032012 |
J032512 |
J033012 |
J034512 |
J036012 |
J038012 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width of Bulb Socket (mm) |
---|---|---|---|---|---|
3,321,037 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 1000×120 | ||
3,658,837 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 1200×120 | ||
1,943,443 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 200×120 | ||
1,999,533 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 250×120 | ||
2,073,992 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 300×120 | ||
2,299,847 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 450×120 | ||
2,629,600 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 600×120 | ||
2,946,410 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | 800×120 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Height(mm) | High Strength Steel | Opening of Bulb Socket(mm) | 12500 | Shaft End Side (Height (C) x Width (D))(mm) | 29.7×14.3 |