(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

V Block (BD75V)

V Block (BD75V)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,021,354VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
BD75V
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Height
(mm)
1 P Weight
(kg)
Length
(mm)

4,021,354 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 3530175

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Block Shape V Type Product Type Magnet block Precision(mm) 0.004

Please check the type/dimensions/specifications of the part BD75V in the V Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BD75V trong chuỗi V Block.

Products like this...

Part Number
BD100V
BD150V
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)
Height
(mm)
1 P Weight
(kg)
Length
(mm)

5,660,182 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 47402.3100

9,464,474 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 55454.65150