(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SH Head (Spanner)-Replacement Type

SH Head (Spanner)-Replacement Type

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,189,226 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
SH09127W
SH09128W
SH09129W
SH091210W
SH091211W
SH091212W
SH091213W
SH091214W
SH091216W
SH091217W
SH091218W
SH141813W
SH141814W
SH141815W
SH141816W
SH141817W
SH141818W
SH141819W
SH141821W
SH141822W
SH141824W
SH141827W
SH141830W
SH141832W
SH141834W
SH141836W
SH141838W
SH141841W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Connection Rod (Depth X Width)
(mm)
Wrench Size
(mm)

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 7

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 8

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 9

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 10

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 11

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 12

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 13

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 14

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 16

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 17

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 18

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 13

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 14

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 15

1,294,668 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 16

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 17

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 18

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 19

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 21

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 22

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 24

1,509,036 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 27

1,509,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 30

1,509,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 32

1,570,264 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 34

1,570,264 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 36

1,631,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 38

1,631,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 41

Basic Specifications

Part Number
SH09127W
SH09128W
SH09129W
SH091210W
SH091211W
SH091212W
SH091213W
SH091214W
SH091216W
SH091217W
SH091218W
SH141813W
SH141814W
SH141815W
SH141816W
SH141817W
SH141818W
SH141819W
SH141821W
SH141822W
SH141824W
SH141827W
SH141830W
SH141832W
SH141834W
SH141836W
SH141838W
SH141841W
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Connection Rod (Depth X Width)
(mm)
Wrench Size
(mm)

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 7

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 8

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 9

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 10

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 11

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 12

1,189,226 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 13

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 14

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 16

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 17

1,209,616 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 9x12 18

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 13

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 14

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 15

1,294,668 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 16

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 17

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 18

1,294,668 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 19

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 21

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 22

1,328,684 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 24

1,509,036 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 27

1,509,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 30

1,509,036 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 32

1,570,264 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 34

1,570,264 VND

1 Piece(s) 33 Day(s) 14x18 36

1,631,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 38

1,631,488 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 14x18 41

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1