(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dial Indicator (NA) (NA2046S)

Dial Indicator (NA) (NA2046S)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      878,496VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
NA2046S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection)
(mm)
Error
(mm)

878,496 VND

1 Piece(s) Same day 0~10±0.002

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Standard Type Display Method Dial Scale type Continuous Scale
Waterproof Function NA Minimum Gradation(mm) 0.01 Magnetic connection(φ) 8

Please check the type/dimensions/specifications of the part NA2046S in the Dial Indicator (NA) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần NA2046S trong chuỗi Dial Indicator (NA).

Products like this...

Part Number
NA2050S
NA2052S
NA3058S
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum Measurement Length (Range Selection)
(mm)
Error
(mm)

1,496,348 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0~20±0.002

1,231,753 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 0~30±0.003

2,748,915 VND

1 Piece(s)Available 6 Day(s) 0~50±0.004