(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

EX-SUS-SFT for Stainless Steel

EX-SUS-SFT for Stainless Steel
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      231,154VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
15111K
15116K
15120K
15124K
15132K
15142K
15144K
15154K
24101K
24168K
24176K
24192K
24198K
24202K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngScrew size (Nominal) Pitch (P), Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Number of Furrows Screw Length (Lc)
(mm)
Rating (H) Shank (d)
(mm)
Square length (Lk)
(mm)
Square width (k)
(mm)
Neck part length (L1)
(mm)

588,465 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M30.546311OH2463.219

568,418 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M40.752313OH257421

231,154 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M50.860316OH25.574.524

601,639 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M6162319OH2674.529

543,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M81.2570322OH36.28537

826,151 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.575324OH3785.541

819,848 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M101.2575324OH3785.541

1,018,587 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M121.7582329OH38.596.548

812,401 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M20.440212OH1352.50

709,889 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M14288330OH310.511848

741,285 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M16295332OH312.5131052

2,515,706 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) M202.5105437OH315151258

2,198,739 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) M222.5115438OH417161363

3,857,047 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) M243120445OH419181566

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Screw Types Meter Chamfer threads (Lcf) 2.5 Tool Material Type Vanadium heis
work material Stainless steel (SUS) / Copper (Cu) / Thermoplastic Plastic (vinyl chloride, nylon, etc.) Tap Type Spiral Tap Hole type For Fixed Hole
Coating Y/N Available Coating Type Homo Twist angle 45°