(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Long Roughing End Mill (M42 HSS) (E2752220)

Long Roughing End Mill (M42 HSS) (E2752220)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      946,992VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E2752220
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Coating Total Length (L3)
(mm)

2,567,822 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2275520Non-court141

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Blade shape type Lapping Tool Material Type Cobalt High Speed
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Cutting Edge Diameter Tolerance ±0.12

Please check the type/dimensions/specifications of the part E2752220 in the Long Roughing End Mill (M42 HSS) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E2752220 trong chuỗi Long Roughing End Mill (M42 HSS).

Products like this...

Part Number
E2752060
E2752070
E2752240
E2759080
E2759100
E2759110
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Coating Total Length (L3)
(mm)

946,992 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 62436Non-court68

1,261,997 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 730310Non-court80

3,255,103 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2490525Non-court166

1,170,358 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 838410Non-court88

1,261,814 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1045410Non-court95

1,588,455 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1153412Non-court110