(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

3-Flute Long Roughing End Mill for Aluminum Processing (E2756160)

3-Flute Long Roughing End Mill for Aluminum Processing (E2756160)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,426,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E2756160
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

2,045,402 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 166316123±0.075

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Lapping
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°) Material High Speed Steel Cobalt

Please check the type/dimensions/specifications of the part E2756160 in the 3-Flute Long Roughing End Mill for Aluminum Processing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần E2756160 trong chuỗi 3-Flute Long Roughing End Mill for Aluminum Processing.

Products like this...

Part Number
E2756100
E2756180
E2756200
E2756220
E2756250
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

1,426,853 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 10451095±0.06

2,344,459 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 186316123±0.075

2,486,407 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 207520141±0.90

2,900,007 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 227520141±0.90

3,712,051 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 259025166±0.90