(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

4-Flute Long End Mill (M42 HSS)

4-Flute Long End Mill (M42 HSS)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      344,432VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

 
Part Number
E2659020
E2659030
E2659040
E2659050
E2659060
E2659070
E2659080
E2659090
E2659100
E2659110
E2659120
E2659130
E2659140
E2659150
E2659160
E2659170
E2659180
E2659190
E2659200
E2659210
E2659220
E2659230
E2659240
E2659250
E2659260
E2659270
E2659280
E2659300
E2659310
E2659320
E2659340
E2659350
E2659360
E2659380
E2659400
E2659500
EQ659020
EQ659030
EQ659040
EQ659050
EQ659060
EQ659070
EQ659080
EQ659090
EQ659100
EQ659120
EQ659130
EQ659140
EQ659150
EQ659160
EQ659180
EQ659200
EQ659210
EQ659220
EQ659250
EQ659260
EQ659280
EQ659300
EQ659320
EQ659350
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Shank diameter (D2)
(mm)
Coating Total Length (L3)
(mm)

708,647 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2106Non-court60

644,502 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 36532Non-court150

644,502 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4208Non-court70

644,502 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5258Non-court75

644,502 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 6258Non-court75

709,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 73510Non-court90

709,793 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 83510Non-court90

752,748 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 94510Non-court100

752,748 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 104510Non-court100

889,060 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 115512Non-court115

889,060 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 125512Non-court115

1,031,668 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 135512Non-court115

1,031,668 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 145516Non-court120

1,100,397 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 156516Non-court130

1,163,395 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 166516Non-court130

1,318,033 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 176516Non-court130

998,510 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 186516Non-court130

1,479,634 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 197520Non-court145

1,501,309 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 207520Non-court145

1,736,130 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 217520Non-court145

1,714,456 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 227520Non-court145

2,138,275 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 239025Non-court165

2,159,949 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 249025Non-court165

2,159,949 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 259025Non-court165

2,331,769 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 269025Non-court165

2,481,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 279025Non-court165

2,503,590 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 289025Non-court165

2,967,501 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 309025Non-court165

3,998,419 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 319532Non-court180

3,998,419 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 329532Non-court180

4,629,660 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3410032Non-court185

5,241,247 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3510032Non-court185

5,219,573 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3610532Non-court190

5,574,666 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 3810532Non-court190

6,369,528 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 4011032Non-court195

10,321,377 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 5012542Non-court215

526,754 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 2106TiAlN60

730,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 36532TiAlN150

730,986 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4208TiAlN70

344,432 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 5258TiAlN75

730,986 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) 6258TiAlN75

440,530 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) 73510TiAlN90

816,321 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 83510TiAlN90

871,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 94510TiAlN100

871,876 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 104510TiAlN100

1,048,851 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 125512TiAlN115

1,232,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 135512TiAlN115

1,232,126 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 145516TiAlN120

1,329,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 156516TiAlN130

1,403,945 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 166516TiAlN130

1,610,129 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 186516TiAlN130

1,844,947 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 207520TiAlN145

2,154,223 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 217520TiAlN145

2,154,223 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 227520TiAlN145

2,704,045 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 259025TiAlN165

2,927,410 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 269025TiAlN165

3,150,777 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 289025TiAlN165

3,752,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 309025TiAlN165

5,092,336 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 329532TiAlN180

6,655,894 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3510032TiAlN185

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Aluminum / Copper Blade shape type Square Number of flutes(sheet) 4
Tool Material Type Cobalt High Speed Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)
Cutting Edge Diameter Tolerance 0~+0.03