(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

2-4-Flute End Mill

2-4-Flute End Mill
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      626,265VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
GA931030N
GA931040N
GA931050N
GA931060N
GA931070N
GA931080N
GA931100N
GA931120N
GA931130N
GA931140N
GA931150N
GA931160N
GA931180N
GA931200N
GA931250N
GA931260N
GA932020N
GA932040N
GA932050N
GA932060N
GA932070N
GA932080N
GA932090N
GA932100N
GA932120N
GA932140N
GA932150N
GA932160N
GA932180N
GA932200N
GA932220N
GA932250N
GA932260N
GA932280N
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (L2)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (D2)
(mm)
Total Length (L3)
(mm)

626,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 3102655

647,940 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 4122860

647,940 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5152865

662,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6152865

727,558 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 72021075

727,558 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 82021075

772,230 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 102521080

907,394 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 123021290

1,038,633 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 133521295

1,060,306 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 143521295

1,181,813 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1540216105

1,217,814 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1640216105

1,342,180 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1840216105

1,558,579 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2045220115

2,229,913 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2550225125

2,252,822 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2650225125

665,211 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 264655

626,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 4124860

626,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 5154865

662,265 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 6154865

727,558 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 72041075

727,558 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 82041075

772,230 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 92541080

772,230 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 102541080

907,394 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 123041290

1,074,633 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 143541295

1,181,813 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1540416105

1,217,814 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 1640416105

1,363,850 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 1840416105

1,572,909 VND

1 Piece(s) Same day 2045420115

1,725,909 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2245420115

2,251,589 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) 2550425125

2,252,822 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2650425125

2,367,370 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) 2855425125

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Tempered Steel / Stainless steel / Cast Iron / Copper Blade shape type Square Tool Material Type Powdered High speed steel
Machining Application Flat Surface / Side / Furrow / Machining (Z feed) / Slope notch Coating AG Torsion Angle (θ) Standard Distortion (30~40°)