(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 (ICT) 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • MISUMI Việt Nam đẩy mạnh hợp tác với cơ sở đào tạo nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kỹ sư tương lai. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam cooperates with Training Institutions to enhance the quality of future engineering workforce. See more.

Wire Reel (KDE)

Wire Reel (KDE)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    1,467,053 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
KDE-E-1530
KDE-E-1550
KDE-E-2530
KDE-E-2550
KDE-G-1530
KDE-G-1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Electrical wire thickness
(mm2)
Circuit Breaker Capacity
(A)

1,715,246 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 30 1.5 20

2,509,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 1.5 20

2,582,463 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 2.5 30

4,325,491 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 50 2.5 30

1,467,053 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 20 1.5 -

2,292,828 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 50 1.5 -

Basic Specifications

Part Number
KDE-E-1530
KDE-E-1550
KDE-E-2530
KDE-E-2550
KDE-G-1530
KDE-G-1550
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Electrical wire length
(m)
Electrical wire thickness
(mm2)
Circuit Breaker Capacity
(A)

1,715,246 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 30 1.5 20

2,509,555 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 50 1.5 20

2,582,463 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 30 2.5 30

4,325,491 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 50 2.5 30

1,467,053 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 20 1.5 -

2,292,828 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 50 1.5 -

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1