(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Crimping Dry Chemical FIRE EXTINGUISHER (Pressed) (SW)

Crimping Dry Chemical FIRE EXTINGUISHER (Pressed) (SW)
  • Volume Discount
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      680,238VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
4.5KG
6.5KG
DDO-T-LIFE2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRadiation duration
(Second)
Medicine amount
(kg)
Height
(㎜)
Room distance
(m)
Digestibility unit Diameter
(㎜)

1,037,915 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 12~154.54724~6A4, B5, C155

1,469,605 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 16~186.5530+55~7A5, B10, C167

680,238 VND

1 Piece(s) Available 4 Day(s) 10~123.34324~6A3, B5, C145
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRadiation duration
(Second)
Medicine amount
(kg)
Height
(㎜)
Room distance
(m)
Digestibility unit Diameter
(㎜)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Fire extinguisher Specifications Compression Type Digestive type Powder
Pressure(㎏/㎠) 7~9.8 Compression Gas Nitrogen Remarks Semi-permanent due to moisture
Close

Comparison list